Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP2207EG15 - SNR

NUP2207EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
F - Cote sous Rouleaux44 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI48,3 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE60,8 mm
s - Déport axial max0 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,427 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique68,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique65,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8 kN
N ref - Vitesse thermique de référence7400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,704 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,296 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,215 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,608 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,407 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI41,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI50 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image