Nouveau
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 55 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 100 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 25 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 66 mm |
| d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 70,9 mm |
| D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 85,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 0,813 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 113 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 122 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 14,8 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 4700 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 8300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,192 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 9,808 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 6,346 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,173 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,423 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 63 mm |
| dc min - Diamètre de passage mini BI | 73 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 92 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 1,5 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm |
Industry Calcul Factors
