Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NUP305EAT2XC3U - NTN

NUP305EAT2XC3U

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
E - Cote sur rouleaux54 mm
F - Cote sous Rouleaux34 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI38 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique49 kN
C0 - Capacité Charge Statique37,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,55 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI31,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE55,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face55 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image