Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide
--> Découvrez les prix spéciaux
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 85 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 180 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 41 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 160 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 108 mm |
| d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 117,8 mm |
| D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 152,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 5,2 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 279 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 312 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 34,9 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 3700 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 4600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 5,239 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 7,761 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,96 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,48 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,403 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 98 mm |
| dc min - Diamètre de passage mini BI | 119 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 167 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 2,5 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 2,5 mm |