• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de came avec bague intérieure

NUTR303X/3AS - NTN

NUTR303X/3AS

Roulement à aiguilles, galet de came, rouleaux cylindriques jointifs, avec bague intérieure, double protection, bague extérieure cylindrique

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux21,5 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle22 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,222 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique24,1 kN
C0r - Capacité charge statique29,1 kN
Charge de la piste cylindrique de galet17 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C