Roulement à aiguilles, galet de came, rouleaux cylindriques jointifs, avec bague intérieure, double protection, bague extérieure bombée
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 17 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 47 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 20 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 21,5 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 21 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 22 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Roulement avec / sans cage | Sans |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,222 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 24,1 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 29,1 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 4,7 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4700 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |