• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK50.008 - SNR

OBK50.008

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur soufflet5 mm
Hauteur (transmission)1275 mm
Matière souffletCaoutchouc
Position d'assemblageRoue
Poids0,315 kg
Diamètre interieur 1245 mm
Diamètre intérieur 278 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW5 Series5 Series09/2012 => 01/2017Train avantDroit,GaucheBMW7706/2012 => 04/2015Train avantDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 108/2010 => 05/2013Train avant,Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 108/2010 => 01/2017Train arrière,Train avantGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 208/2010 => 01/2017Train arrière,Train avantGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 VI => Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 VI => Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 5SERIE 5 VI08/2010 => 01/2017Train avant,Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 VI02/2011 => 01/2017Train arrière,Train avantDroit,GaucheBMWSERIE 5SERIE 5 VI02/2012 => 01/2017Train arrière,Train avantGauche,DroitBMWSERIE 6SERIE 6 III => Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 6SERIE 6 III02/2012 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 7SERIE 7 V => --BMWSERIE 7SERIE 7 V => Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 7SERIE 7 V08/2009 => 04/2015Train avantDroitBMWSERIE 7SERIE 7 V08/2009 => 04/2015Train avant,Train arrièreDroit,Gauche