• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK51.007 - SNR

OBK51.007
Référence OBK51.007

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1285 mm
Diamètre intérieur 2964 mm
Hauteur120 mm
Matière souffletPlastique
Position d'assemblageRoue
Poids0,427 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE GLCLASSE GL I => Train arrière-MercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 04/2009Train avantDroitMercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 02/2013Train arrière,Train avantDroitMercedesCLASSE MCLASSE M II => Train arrière-MercedesCLASSE MCLASSE M II04/2005 => 12/2012Train arrière,Train avantDroitMercedesCLASSE RCLASSE R 1 => Train arrière-MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 01/2013Train arrière,Train avantDroitMercedesCLASSE RCLASSE R 2 => Train arrière-MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 01/2013Train arrière,Train avantDroitMercedesCLASSE RCLASSE R 204/2010 => 01/2013Train avantDroitMercedesGL-SERIESGL-SERIES04/2009 => 10/2010Train avantDroit,GaucheMercedesM-CLASSM-CLASS02/2010 => Train avantGauche,DroitMercedesML-SERIESML-SERIES06/2009 => 12/2009Train avantGauche,DroitMercedesML-SERIESML-SERIES08/2009 => 12/2010Train avantDroit,GaucheMercedesR-SERIESR-SERIES03/2008 => 01/2013Train avantDroit,Gauche