
Référence OBK52.015
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Roue |
Hauteur | 138 mm |
Diamètre intérieur 2 | 86 mm |
Diamètre interieur 1 | 26 mm |
Matière soufflet | Caoutchouc |
Poids | 0,376 kg |