• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK54.007 - SNR

OBK54.007
Référence OBK54.007

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 1213 mm
Diamètre intérieur 2825 mm
Hauteur965 mm
Matière souffletCaoutchouc
Position d'assemblageRoue
Poids0,363 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA2A204/2000 => 07/2005Train avantGauche,DroitSeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009Train avantGauche,DroitSeatIBIZAIBIZA III12/2001 => 03/2004Train avantDroit,GaucheSeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015Train avantDroit,GaucheSeatTOLEDOTOLEDO IV06/2012 => 05/2015Train avantDroit,GaucheSkodaFABIAFABIA I07/1999 => 11/2007Train avantDroit,GaucheSkodaFABIAFABIA I07/1999 => 11/2007Train avantGauche,DroitSkodaFABIAFABIA I03/2000 => 02/2003Train avantDroitSkodaFABIA IIFABIA II10/2011 => 11/2014Train avantGauche,DroitSkodaFABIAFABIA III07/2014 => 06/2018Train avantGauche,DroitSkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015Train avantGauche,DroitSkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015Train avantGauche,DroitSkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015Train avantGauche,DroitSkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015Train avantGauche,DroitSkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015Train avantGauche,DroitVolkswagenPOLOPOLO IV10/2001 => 05/2005Train avantDroit,GaucheVolkswagenPOLOPOLO IV10/2001 => 05/2005Train avantGauche,DroitVolkswagenPOLOPOLO IV10/2003 => 10/2003Train avantGauche