Nouveau
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Hauteur (transmission) | 109 mm |
| Position d'assemblage | Roue |
| Matière soufflet | Caoutchouc |
| Diamètre interieur 1 | 29 mm |
| Diamètre intérieur 2 | 88 mm |
| Version | 8 balls |
| Poids | 0,438 kg |
Automotive Compatibility
RenaultESPACEESPACE V => --RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 12/2013Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 08/2015Train avant,Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultMEGANEMEGANE IV10/2016 => Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train arrière,Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC III05/2009 => 08/2016Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC III05/2009 => 08/2016Train avant,Train arrièreDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC IV08/2016 => Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC IV08/2016 => Train avantGauche,DroitRenaultTALISMANTALISMAN => --RenaultTALISMANTALISMAN08/2018 => Train avantDroit,GaucheRenaultTALISMANTALISMAN08/2018 => Train avantGauche,DroitRenaultVELSATISVELSATIS 2 => --RenaultVELSATISVELSATIS 2 => Train arrière-SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016Train avantGauche,Droit