• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK55.014 - SNR

OBK55.014
Référence OBK55.014

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Matière souffletPlastique
Diamètre interieur 124 mm
Version8 Balls
Diamètre intérieur 273 mm
Hauteur102 mm
Poids0,298 kg
Position d'assemblageAvant droit

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIOCLIO08/2005 => 03/2009Train avantDroit,GaucheRenaultCLIOCLIO III08/2005 => 09/2016Train avantDroit,GaucheRenaultCLIOCLIO III08/2010 => 09/2012Train avantGauche,DroitRenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016Train avantDroit,GaucheRenaultKANGOOKANGOO05/2009 => 05/2012Train avantGauche,DroitRenaultKANGOOKANGOO II02/2003 => 05/2012Train avantDroit,GaucheRenaultKANGOOKANGOO II02/2003 => 05/2012Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 212/2008 => 11/2012Train avantDroit,GaucheRenaultTWINGOTWINGO II10/2010 => 09/2014Train avantGauche,Droit