• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK55.016 - SNR

OBK55.016

OBK55.016 - SNR

Kits soufflet coté roue

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Matière souffletPlastique
Hauteur (transmission)102 mm
Position d'assemblageAvant droit
Poids0,29 kg
Diamètre interieur 124 mm
Version6 Balls
Diamètre intérieur 273 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaJOGGERJOGGER => --DaciaJOGGERJOGGER 1 => --DaciaJOGGERJOGGER 2 => --DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN05/2013 => 08/2015Train avantGauche,DroitDaciaLOGANLOGAN05/2013 => 12/2016Train avantDroit,GaucheDaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016Train avantDroitDaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2016Train avantDroitRenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => Train avantDroitRenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultCLIO VCLIO V => --RenaultClioClio => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY06/2015 => 12/2016Train avantDroit,GaucheRenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultLoganLogan05/2013 => 12/2016Train avantGauche,DroitRenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 11/2016Train avantDroit,GaucheRenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --