Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK55.020 - SNR

OBK55.020

OBK55.020 - SNR

Kits soufflet coté roue

Nouveau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur (transmission)96 mm
Matière souffletPlastique
Position d'assemblageRoue
Diamètre interieur 124 mm
Diamètre intérieur 277 mm
Version6 balls
Poids0,235 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 06/2005Train avantDroit,GaucheRenaultClioCLIO III08/2005 => 06/2005Train avantDroit,GaucheRenaultClioCLIO III08/2005 => 06/2005Train avantGauche,DroitRenaultClioCLIO III12/2007 => 11/2010Train avantGaucheRenaultClioClio => --RenaultClioClio03/2009 => 11/2010Train avantGaucheRenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 10/2010Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 10/2010Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012Train avantGauche,DroitRenaultTWINGOTWINGO II => --RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014Train avantDroit,GaucheRenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014Train avantGauche,Droit