• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK55.031 - SNR

OBK55.031
Référence OBK55.031

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageRoue
Matière souffletCaoutchouc
Hauteur113 mm
Diamètre intérieur 276 mm
Diamètre interieur 122 mm
Poids0,356 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIOCLIO03/2001 => 05/2007Train avantDroit,GaucheRenaultCLIO IICLIO II => 01/2006--RenaultCLIO IICLIO II => 01/2006Train avantGauche,DroitRenaultCLIO IICLIO II => 11/2012Train avantDroit,GaucheRenaultKANGOOKANGOO02/2003 => 11/2007Train avantDroit,GaucheRenaultKANGOOKANGOO02/2004 => 11/2005Train avantGauche,DroitRenaultKANGOOKANGOO05/2005 => 11/2007Train avantDroitRenaultKANGOOKANGOO I => 01/2006--RenaultKANGOOKANGOO I => 01/2006Train avantGauche,DroitRenaultKANGOOKANGOO I => 05/2009Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 01/2005Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II => 01/2006--RenaultLAGUNALAGUNA II => 08/2007Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II => 08/2007Train avantGauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE08/2002 => 12/2005Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE08/2003 => 12/2005Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IMEGANE I => 01/2006--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 01/2006--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 09/2008Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC II => 01/2006--RenaultSCENICSCENIC II02/2004 => 01/2006Train avantDroit,GaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I11/1999 => 11/2012Train avantDroit,GaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012Train avantDroit,GaucheToyotaHILUXHILUX07/1983 => 11/1990Train avantGauche,Droit