• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK55.033 - SNR

OBK55.033
Référence OBK55.033

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageRoue
Matière souffletCaoutchouc
Hauteur126 mm
Diamètre intérieur 282 mm
Diamètre interieur 122 mm
Poids0,346 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaDOKKERDOKKER 108/2012 => Train avantDroitDaciaDOKKERDOKKER 212/2014 => Train avantDroitDaciaLODGYLODGY06/2015 => Train avantDroit,GaucheDaciaLODGYLODGY 103/2012 => Train avantDroitDaciaLODGYLODGY 203/2012 => Train avantDroitOpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1986Train avantDroitPeugeot605605 109/1989 => 05/1994Train avantDroitPeugeot605605 209/1989 => 05/1994Train avantDroitRenault2525 105/1987 => 04/1988Train avantDroitRenault2525 205/1987 => 04/1988Train avantDroitRenaultDOKKERDOKKER11/2013 => Train avantGauche,DroitRenaultFLUENCEFLUENCE12/2011 => Train avantGaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 202/2013 => Train arrière-RenaultMEGANEMEGANE11/2008 => Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III03/2012 => 06/2016Train avantDroitRenaultMEGANEMEGANE III02/2013 => Train arrière-RenaultMEGANEMEGANE III02/2013 => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III02/2013 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE IV05/2015 => 06/2016Train avantDroitRenaultSCENICSCENIC III05/2009 => 12/2011Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC III05/2009 => 12/2011Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC III12/2012 => 08/2016Train avantDroitRenaultSCENICSCENIC III02/2013 => Train arrière-RenaultSCENICSCENIC III02/2013 => Train arrière,Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC III02/2013 => Train avant,Train arrièreGauche,DroitRenaultSUPER 5SUPER 506/1985 => 08/1987Train avantDroitSeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000Train avantDroit