Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur soufflet | 118 mm |
| Matière soufflet | Plastique |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
| Poids | 0,361 kg |
| Diamètre interieur 1 | 28 mm |
| Diamètre intérieur 2 | 84 mm |
| Version | 8 Balls |
Automotive Compatibility
Alfa RomeoTonaleTonale => --AudiA6A6 IV10/2015 => Train avantDroit,GaucheFiat500500 => --Fiat500500 110/2014 => Train avantDroit,GaucheFiat500500 2 => --Fiat500500 210/2014 => Train avantDroit,GaucheFiat500500 3 => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDOBLO II12/2009 => 01/2015Train avantGauche,DroitFiatDobloDOBLO II12/2009 => Train avantDroit,GaucheFiatDOBLO Platform/ChassisDOBLO Platform/Chassis => --FiatDobloDoblo => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015Train avantGauche,DroitFiatDobloDoblo05/2010 => Train avantDroit,GaucheFiatTipoTIPO II => --FiatTipoTIPO II09/2015 => Train avantDroit,GaucheFiatTIPO SaloonTIPO Saloon => --FiatTipoTipo => --JeepCOMPASSCOMPASS => --JeepCOMPASSCOMPASS II => --JeepCOMPASSCOMPASS II06/2017 => Train avantDroit,GaucheJeepRenegadeRENEGADE 1 => --JeepRenegadeRENEGADE 106/2014 => Train avantDroit,GaucheJeepRenegadeRENEGADE 2 => --JeepRenegadeRENEGADE 208/2014 => Train avantDroit,GaucheJeepRenegadeRenegade => --Rover40040003/1991 => 10/1991Train avantGauche,DroitSeatCORDOBACORDOBA I08/1997 => 03/1999Train avantDroit,GaucheSeatCORDOBACORDOBA I08/1997 => 03/1999Train avantGauche,Droit