
Référence OJK51.007
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M22x1,5 |
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 598 mm |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 27 |
Longueur 2 | 162 mm |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Position d'assemblage | Avant droit |
Poids | 3,293 kg |