Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Filetage | M24x1 |
| Longueur fusée | 85 mm |
| Longueur joint | 148 mm |
| Position d'assemblage | Roue |
| Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
| Diamètre rotule | 87 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| Version | 8 Balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 51 mm |
| Poids | 2,625 kg |
OE Equivalents
Opel374651Opel374652Opel374653Automotive Compatibility
OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA IV => -GaucheOpelCORSACORSA IV => -Gauche,DroitOpelCORSACORSA IV01/2007 => 08/2014Train avantDroit,GaucheOpelCORSACORSA IV01/2007 => 08/2014Train avantGauche,DroitOpelCORSACORSA IV12/2009 => 08/2014Train avantGaucheOpelCORSACORSA V02/2015 => Train avantGaucheVauxhallCORSACORSA => --VauxhallCORSACORSA III => -Droit,GaucheVauxhallCORSACORSA III => -Gauche,DroitVauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014Train avantGaucheVauxhallCORSACORSA III01/2007 => 10/2010Train avantDroit,GaucheVauxhallCORSACORSA III01/2007 => 10/2010Train avantGauche,DroitVauxhallCORSACORSA IV => -Gauche