Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Coté assemblage : Coté roue | X |
Avec bague | Sans Bague |
Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Filetage | M20x1 |
Diamètre face d'appui roulement | 67 mm |
Diamètre rotule | 87 mm |
Version | 8 Balls |
Longueur 1 | 104 mm |
Longueur 2 | 172 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 33 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 35 |
Poids | 2,76 kg |