
Référence OJK53.013
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
Filetage | M24x1,5 |
Nombre de cannelures côté roue | 30 |
Longueur 2 | 1595 mm |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 26 |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Poids | 2,697 kg |