Référence OJK54.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 595 mm |
Filetage | M16x1,5 |
Nombre de cannelures côté roue | 38 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 27 |
Nombre de pôles codeur | 45 |
Version | 6 balls |
Longueur 2 | 975 mm |
Position d'assemblage | Avant droit |
Poids | 2,756 kg |