Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Coté assemblage : Coté roue | X |
Avec bague | X |
Filetage | M16x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 60,2 mm |
Version | 6 balls |
Longueur 2 | 99,5 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 38 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 27 |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Poids | 2,935 kg |