• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK54.040 - SNR

OJK54.040
Référence OJK54.040

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre face d'appui roulement595 mm
FiletageM16x1,5
Nombre de cannelures côté roue38
Longueur 297 mm
Nombre de dentures intérieures côté roue27
Position d'assemblageAvant droit
Poids2,637 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA6A608/2006 => 09/2008Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 II03/2004 => 04/2006Train avantDroitAudiA6A6 III => -Droit,GaucheAudiA6A6 III => -Gauche,DroitAudiA6A6 III03/2004 => 03/2015Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 III06/2004 => 07/2011Train avantDroitAudiA6A6 III06/2004 => 07/2011Train avantGauche,DroitAudiA6A6 IV01/2011 => 03/2015Train avantDroitAudiA8A806/2003 => 04/2006Train avantDroit,GaucheAudiA8A8 II => -Droit,GaucheAudiA8A8 II10/2002 => 03/2014Train avantDroit,GaucheAudiA8A8 III06/2010 => 03/2014Train avantDroitVolkswagenPHAETONPHAETON 1 => -Gauche,DroitVolkswagenPHAETONPHAETON 102/2007 => 02/2016Train avantGauche,DroitVolkswagenPHAETONPHAETON 110/2008 => 02/2016Train avantDroit,GaucheVolkswagenPHAETONPHAETON 2 => -Droit,GaucheVolkswagenPHAETONPHAETON 2 => -Gauche,DroitVolkswagenPHAETONPHAETON 202/2007 => 02/2016Train avantGauche,DroitVolkswagenPHAETONPHAETON 210/2008 => 02/2016Train avantDroit,GaucheVolkswagenPHAETONPHAETON 3 => -Droit,GaucheVolkswagenPHAETONPHAETON 310/2013 => 02/2016Train avantDroit,Gauche