• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK54.041 - SNR

OJK54.041
Référence OJK54.041

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre face d'appui roulement765 mm
FiletageM16x1,5
Nombre de cannelures côté roue42
Longueur 2955 mm
Nombre de dentures intérieures côté roue29
Position d'assemblageAvant droit
Poids3,283 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA4A4 III => 10/2011Train avantDroit,GaucheAudiA4A4 III => 10/2011Train avantGauche,DroitAudiA5A5 I => 10/2011-Gauche,DroitAudiA5A5 I => 10/2011Train avantDroit,GaucheAudiA5A5 I => 10/2011Train avantGauche,DroitAudiA6A6 III01/2011 => 03/2015Train avantDroit,GaucheAudiA6A6 III05/2011 => 03/2015Train avantGauche,DroitAudiA6A6 IV => 10/2011-Droit,GaucheAudiA6A6 IV => 10/2011Train avantGauche,DroitAudiA6A6 IV => 03/2015Train avantDroit,GaucheAudiA7A7 I => 10/2011Train avantDroit,GaucheAudiA8A8 III => 10/2011-Droit,GaucheAudiA8A8 III => 10/2011Train avantGauche,DroitAudiA8A8 III => 08/2013Train avantDroit,GaucheAudiQ5Q5 I => 10/2011-Droit,Gauche