• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK55.001 - SNR

OJK55.001
Référence OJK55.001

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
FiletageM22x1
Poids2,756 kg
Nombre de cannelures côté roue27
Nombre de dentures intérieures côté roue36
Diamètre face d'appui roulement57 mm
Longueur 191 mm
Longueur 2154 mm
Version8 balls
Position d'assemblageAvant gauche

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault, Dacia391019117RRenault8200725516Renault8200725517

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN12/2012 => 12/2016Train avantGaucheDaciaLOGAN IILOGAN II => -GaucheDaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016Train avant-DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2015Train avant-DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2015Train avantGaucheRenaultLOGANLOGAN05/2013 => 12/2016Train avantGaucheRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 12/2016Train avantGaucheRenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 12/2013Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 12/2013Train avantGauche,DroitRenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => Train avantGaucheRenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC III05/2009 => 08/2016Train avantDroit,GaucheRenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => Train avantGaucheSeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016Train avantDroit,Gauche