Référence OJK55.016
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 149 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule | 90 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Longueur 1 | 89 mm |
| Version | 6 balls |
| Filetage | M20x1 |
| Poids | 2,615 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia391001162RRenault391001339RDacia, Renault391001740RDacia, Renault391006913RDacia, Renault391008165RRenault391008683RRenault, Dacia391015061RDacia, Renault391019671RRenault7711497437Renault7711497440Renault8200725503Renault8200725504Renault8200725510Renault8200725511Automotive Compatibility
DaciaDUSTERDUSTER02/2015 => Train avantDroit,GaucheDaciaDUSTERDUSTER I => 02/2021-Droit,GaucheDaciaDUSTERDUSTER I => -Gauche,DroitDaciaDUSTERDUSTER I => Train avantGaucheDaciaDUSTERDUSTER I02/2010 => 11/2017Train avantGauche,DroitDaciaDUSTERDUSTER I02/2010 => 02/2021Train avantDroit,GaucheDaciaDUSTERDUSTER II => 02/2021-Droit,GaucheDaciaDUSTERDUSTER II => -DroitDaciaDUSTERDUSTER II => -GaucheDaciaDUSTERDUSTER II => -Gauche,DroitDaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => 02/2021Train avantDroitDaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => 02/2021Train avantDroit,GaucheDaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => Train avantGauche,DroitRenaultARKANA IARKANA I => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultDUSTERDUSTER => Train avantGaucheRenaultDUSTERDUSTER02/2010 => 08/2015Train avantDroit,GaucheRenaultDUSTERDUSTER02/2010 => Train avantGauche,DroitRenaultFLUENCEFLUENCE => --RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => -GaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => -GaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 212/2012 => 08/2015Train avantGaucheRenaultKAPTURKAPTUR => --RenaultMEGANEMEGANE III => -GaucheRenaultMEGANEMEGANE III => -Gauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE III => Train avantGaucheRenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016Train avantGauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE III03/2009 => 06/2016Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => 06/2016Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC III => --RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC III08/2009 => -Droit