• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK55.022 - SNR

OJK55.022
Référence OJK55.022

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de cannelures côté roue27
Nombre de dentures intérieures côté roue36
Diamètre face d'appui roulement57 mm
Longueur 187 mm
FiletageM18x1
Diamètre rotule91 mm
Longueur 2153 mm
Version8 balls
Position d'assemblageAvant gauche
Poids2,865 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault8200618168Renault8200618182Renault8200687910Renault8200786810Renault8201235787

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultLAGUNALAGUNA III => -Droit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA III => -Gauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010Train avantGaucheRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015Train avantGauche,Droit