Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Coté assemblage : Coté roue | X |
Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Filetage | M22x1 |
Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
Diamètre rotule | 84 mm |
Version | 8 balls |
Longueur 1 | 89 mm |
Longueur 2 | 148 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 27 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
Poids | 2,415 kg |