Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Coté assemblage : Coté roue | X |
Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Filetage | M20x1 |
Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
Diamètre rotule | 80 mm |
Version | 6 balls |
Longueur 1 | 86 mm |
Longueur 2 | 143 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 23 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 29 |
Poids | 2,12 kg |