Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur fusée | 88 mm |
| Longueur joint | 146 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
| Filetage | M20x1 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 30 |
| Diamètre rotule | 84 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Poids | 2,37 kg |
OE Equivalents
Renault7711368898Renault7711368913Renault8200216523Renault8200276407Renault8200302824Renault8200375538Renault8200432517Renault8200531915Renault8200623761Renault8200623767Renault8200623806Automotive Compatibility
RenaultClioCLIO III08/2006 => 03/2009Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008Train avantGaucheRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2005Train avantDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008Train avantGaucheRenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008Train avantGauche,DroitRenaultScenicSCENIC II08/2006 => 07/2009Train avantDroit