• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK55.033 - SNR

OJK55.033

OJK55.033 - SNR

Kits joint coté roue

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Longueur 2 (Transmission)136 mm
FiletageM20x1
nombre de cannelures intérieures côté roue30
nombre de cannelures extérieures côté roue23
Diamètre face d'appui roulement49 mm
Diamètre rotule76 mm
Longueur 182 mm
Version8 balls
Poids1,86 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault391005791RRenault391006802RNissan39100BC600Renault391011486RRenault8200411381Renault8201055632Renault8201055669Renault8201055673

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanMICRAMICRA III => --NissanMICRAMicra12/2002 => 03/2006Train avantDroitNissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012Train avant-NissanNoteNote => --NissanNoteNote08/2005 => 03/2009Train avantDroitRenaultClioCLIO III => 06/2012Train avantGaucheRenaultClioCLIO III => --RenaultClioCLIO III => -Droit,GaucheRenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2010Train avantGauche,DroitRenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012Train avantDroitRenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2014Train avantDroit,GaucheRenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016Train avantDroitRenaultClioClio => 06/2012Train avantGaucheRenaultClioClio => --RenaultClioClio08/2005 => 03/2009Train avantDroit,GaucheRenaultKangooKANGOO II => 06/2012Train avantDroitRenaultKangooKANGOO II10/2007 => 06/2012Train avant-RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMODUSMODUS 2 => -Droit,GaucheRenaultMODUSMODUS 2 => -GaucheRenaultMODUSMODUS 2 => -Gauche,DroitRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 09/2011Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012Train avantDroit,GaucheRenaultTWINGOTWINGO II10/2010 => 09/2014Train avantGauche