Référence OJK55.035
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M20x1 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 30 |
Nombre de cannelures côté roue | 23 |
Diamètre rotule | 84 mm |
Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
Longueur 1 | 86 mm |
Longueur 2 | 145 mm |
Version | 6 balls |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Poids | 2,205 kg |