OJK55.038 - SNR
Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 3,28 kg |
| Longueur 2 (Transmission) | 161 mm |
| Filetage | M22x1 |
| Version | 6 balls |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| Longueur 1 | 90 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
| Diamètre rotule | 95 mm |
OE Equivalents
Renault7711368616Renault7711497235Renault8200363698Renault8200383707Renault8200383708Renault8200387466Renault8200387541Renault8200387542Renault8200405445Renault8200433371Renault8200470129Renault8200470130Renault8200470134Renault8200776962Automotive Compatibility
RenaultESPACEESPACE10/2002 => 01/2005Train avantGauche,DroitRenaultESPACEESPACE IV => --RenaultESPACEESPACE IV => -Gauche,DroitRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 01/2006Train avantDroit,GaucheRenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II => -Droit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II => -GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II => -Gauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II08/2005 => 08/2007Train avantGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II03/2007 => 03/2009Train avantDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009Train avantGauche,DroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantGauche,DroitRenaultScenicSCENIC III05/2009 => 08/2016Train avantDroit,GaucheSeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016Train avantGauche,Droit