Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Coté assemblage : Coté roue | X |
Avec bague | Sans Bague |
Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Filetage | M20x1 |
Diamètre face d'appui roulement | 52 mm |
Diamètre rotule | 84 mm |
Version | 8 balls |
Longueur 1 | 88 mm |
Longueur 2 | 149 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
Poids | 2,38 kg |