Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Coté assemblage : Coté roue | X |
Avec bague | Avec Bague |
Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Filetage | M20x1 |
Diamètre face d'appui roulement | 52 mm |
Diamètre rotule | 76 mm |
Version | 6 balls |
Longueur 1 | 84 mm |
Longueur 2 | 137 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 21 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 28 |
Nombre de pôles codeur | 26 |
Poids | 1,966 kg |