Référence OJK55.047
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 37 |
Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
Filetage | M22x1 |
Diamètre rotule | 103 mm |
Longueur 1 | 93 mm |
Longueur 2 | 167 mm |
Version | 8 balls |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Poids | 3,544 kg |