Référence OJK55.051
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Nombre de cannelures côté roue | 23 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
Diamètre rotule | 84 mm |
Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
Filetage | M20x1 |
Longueur 1 | 86 mm |
Longueur 2 | 144 mm |
Version | 8 balls |
Position d'assemblage | Avant droit |
Poids | 2,127 kg |