
Référence OJK58.011
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre face d'appui roulement | 51 mm |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 25 |
Filetage | M24x1,5 |
Longueur 2 | 143 mm |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Poids | 2,21 kg |