Référence OJK59.002
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M22x1 |
Nombre de cannelures côté roue | 28 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 36 |
Diamètre face d'appui roulement | 59 mm |
Longueur 1 | 92 mm |
Longueur 2 | 153 mm |
Diamètre rotule | 91 mm |
Version | 8 balls |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Poids | 2,66 kg |