![OJK60.002](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK60002-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGhkZS9oZDQvMTAwMDIxNDgxNjM2MTQvNTE1V3g1MTVIX09KSzYwMDAyLVNOUl8xLmpwZ3w2ZGQ2NDVkYjZjYjIwNWE0YmY4YzA2OWEwMjY3ZWVkMjE1NmE1NTEzYmJiYjk1ZDQxMzBmNGI4ZmYwOGY1NmI4)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M24x1,5 |
Poids | 2,219 kg |
Diamètre face d'appui roulement | 511 mm |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 25 |
Longueur 2 | 1455 mm |
Position d'assemblage | Roue |