Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M10x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 574 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 40 |
Longueur 2 | 1155 mm |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 27 |
Poids | 2,82 kg |
Position d'assemblage | Roue |