Référence OJK66.002
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 30 |
Diamètre rotule | 76 mm |
Diamètre face d'appui roulement | 59 mm |
Longueur 1 | 79 mm |
Filetage | M24x1 |
Longueur 2 | 133 mm |
Version | 8 balls |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Poids | 2,029 kg |