
Référence OJK66.015
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M20x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 48 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 21 |
Longueur 2 | 1405 mm |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 22 |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Poids | 1,791 kg |