OJK68.005 - SNR
Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 176 mm |
| Pour boites de vitesses | Automatique |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 29 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 36 |
| Diamètre face d'appui roulement | 67 mm |
| Diamètre rotule | 91 mm |
| Longueur 1 | 115 mm |
| Version | 8 balls |
| Filetage | M24x1 |
| Poids | 2,989 kg |
Automotive Compatibility
NissanNavaraNAVARA I => -Droit,GaucheNissanNavaraNAVARA I => -Gauche,DroitNissanNavaraNAVARA I04/2005 => Train avantDroit,GaucheNissanNavaraNAVARA I04/2005 => Train avantGauche,DroitNissanNP300NP300 => --NissanNavaraNavara11/2009 => Train avantGauche,DroitNissanPATHFINDER IIPATHFINDER II => --NissanPATHFINDER IIPATHFINDER II => -Droit,GaucheNissanPATHFINDER IIPATHFINDER II01/2005 => Train avantDroit,GaucheNissanPATHFINDER IIPATHFINDER II01/2005 => Train avantGauche,DroitNissanPathfinderPathfinder => --