Référence OJK69.008
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
Filetage | M22x1,5 |
Nombre de cannelures côté roue | 26 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 23 |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Version | 6 balls |
Longueur 2 | 160 mm |
Position d'assemblage | Avant droit |
Poids | 2,174 kg |