Référence OJK74.003
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Longueur 2 (Transmission) | 154 mm |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 30 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 36 |
| Diamètre face d'appui roulement | 68 mm |
| Longueur 1 | 89 mm |
| Diamètre rotule | 99 mm |
| Version | 6 balls |
| Filetage | M26x1 |
| Poids | 3,498 kg |