OJK77.001 - SNR
Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 143 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 28 |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Diamètre rotule | 76 mm |
| Longueur 1 | 82 mm |
| Filetage | M18x1 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Version | 6 balls |
| Poids | 2,055 kg |
OE Equivalents
Suzuki44101-68L32Suzuki4410168L01Suzuki4410168L02Suzuki4410168L31Suzuki4410168L33Suzuki4410185L10Suzuki4410268L02Suzuki4410268L31Suzuki4410268L32Automotive Compatibility
SuzukiSPLASHSPLASH => --SuzukiSPLASHSPLASH02/2008 => 09/2014Train avantDroit,GaucheSuzukiSPLASHSPLASH08/2010 => 09/2014Train avantGauche,DroitSuzukiSWIFT IVSWIFT IV08/2010 => 04/2017Train avant-SuzukiSWIFT IVSWIFT IV08/2010 => 04/2017Train avantDroit,GaucheSuzukiSWIFT IVSWIFT IV08/2010 => 04/2017Train avantGauche,Droit