Référence OJK77.008
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M18x1 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 26 |
Nombre de cannelures côté roue | 24 |
Diamètre face d'appui roulement | 45 mm |
Diamètre rotule | 69 mm |
Longueur 1 | 89 mm |
Longueur 2 | 151 mm |
Version | 8 balls |
Position d'assemblage | Arrière droit |
Poids | 1,86 kg |