Référence OJK80.002
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M24x2 |
| Nombre de cannelures côté roue | 28 |
| Nombre de dentures intérieures côté roue | 29 |
| Longueur 1 | 88 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 58 mm |
| Diamètre rotule | 73 mm |
| Longueur 2 | 137 mm |
| Version | 8 balls |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Poids | 1,87 kg |